Détection fiable des fuites de gaz et des flammes
La diversité des procédés utilisés dans l’industrie agroalimentaire implique fréquemment l’utilisation de matières inflammables ou toxiques, ce qui peut représenter un risque pour les équipements ainsi que pour la santé et la sécurité du personnel en cas d’accumulation de ces substances. Il est essentiel de surveiller et de détecter les gaz naturels lorsqu'ils sont utilisés dans des processus de cuisson, de séchage et de production de vapeur industrielle. De l’ammoniac peut s’accumuler dans les groupes de réfrigération. Le chlore est souvent utilisé comme désinfectant ou agent de blanchiment. Des gaz dangereux, tels que le sulfure d'hydrogène, peuvent être présents sous forme de sous-produits dans divers procédés. Tous ces gaz doivent être détectés rapidement afin d’éviter d’endommager l’équipement et le personnel. Les solutions de détection des gaz et des flammes de Rosemount™ sont parfaitement adaptées à la surveillance et à la détection des fuites de gaz et des flammes dans les installations de production agroalimentaire.