Mesure du niveau dans les pétrins pour la production de pâtisseries

Mesurer avec précision les niveaux de pâte malgré le mouvement constant des lames dans les pétrins industriels.

Level Measurement in Dough Mixers for Pastry Production

Mesures fiables et continues avec le radar sans contact

La farine tamisée, ainsi que le sucre, la levure et les arômes préalablement mesurés, sont ajoutés à un pétrin industriel avec de l’eau à température contrôlée pour créer la pâte. Le pétrin est un processus en mouvement constant dans lequel des lames de mélange sont utilisées pour incorporer les additifs et créer un produit homogène. Compte tenu de la présence des lames en mouvement, une mesure de niveau sans contact est obligatoire.