Mesure de niveau d’épices et d’aromatisants pour la production de céréales

Mesurez avec précision le niveau des épices et des aromatisants dans les bacs de production, malgré les propriétés poussiéreuses et légères des matériaux.

Level Measurement of Spices and Flavorings for Cereal Production

Mesure de niveau fiable grâce aux technologies radar et de mesure de seuil

Dans la production de céréales, les épices et les arômes doivent être ajoutés aux mélanges conformément à la recette. Les quantités globales sont faibles, mais un approvisionnement adéquat est nécessaire pour éviter la perturbation du procédé. Ces ingrédients sont généralement stockés dans des silos et des bacs de production plus petits. Toutefois, leurs propriétés légères et poussiéreuses rendent la mesure du niveau plus difficile à réaliser avec précision.