Surveiller en permanence le niveau des silos pour éviter que les pompes ne tournent à vide
Les céréales et les différents types de sucre naturel sont stockés dans de grands silos pour être utilisés ultérieurement dans la production de spiritueux. La mesure continue du niveau est essentielle pour prévenir le fonctionnement à vide des pompes et pour avoir une connaissance précise de la quantité utilisée lors de la fabrication de chaque lot.