Mesure de niveau des graisn dans des silos de malt pour la production de bière

Mesure précise et continue des niveaux des grains dans le procédé de brassage, dans des conditions difficiles, humides et poussiéreuses.

Level Measurement in Production and Sizing Bins for Potash Production

Surveillance précise du niveau à l’aide des technologies radar et de détection de seuil

Lors du brassage, les grains subissent un procédé de traitement chimique et de brassage avant tout traitement supplémentaire. L’humidité des grains traités et leur durée de stockage à l'intérieur du silo de brassage favorisent la formation d’accumulations sur les parois du silo. La poussière supplémentaire générée durant le procédé ne fait que compliquer davantage la précision de la mesure du stock.