Mesure du niveau des grains de café vert dans le processus de transformation du café

La mesure précise du niveau des grains de café brut permet un suivi continu des stocks et assure un approvisionnement fiable pour la production.

Continuous Inventory Monitoring with Radar and Point Level Technology

Surveillance continue du stock à l’aide d’un radar et de la technologie de niveau ponctuel

Les grains de café verts sont reçus et stockés dans des silos avant d'être transférés en vue d'un traitement ultérieur. La taille des silos de stockage, l'environnement poussiéreux et la répartition irrégulière des matériaux à l'intérieur du silo rendent très difficile la précision des mesures du volume de grains stockés. Une mesure précise du niveau constitue la base d'un suivi continu des stocks, assurant ainsi un approvisionnement fiable en grains pour la production.