Mesure du niveau du café moulu dans le processus de transformation du café

Mesurez avec précision les niveaux de café moulu pour surveiller en continu les stocks dans les silos qui se remplissent et se vident rapidement.

Level Measurement of Ground Coffee in Coffee Processing

Les technologies radar et de détection de seuil permettent une surveillance continue du niveau

Les grains torréfiés sont moulus et conditionnés pour être vendus ou transformés ultérieurement en café liquide concentré afin d'obtenir du café instantané lyophilisé. Dans les silos de grande taille, la fiabilité de la surveillance des niveaux de café moulu est essentielle pour déterminer l'approvisionnement adéquat pour la production ou le conditionnement. Les niveaux de matériaux peuvent changer rapidement lorsque les silos se vident et se remplissent, ce qui rend difficile la mesure réactive et continue du niveau.