Mesure du niveau des granulés de café instantané dans le processus de transformation du café

Mesurez avec précision les niveaux de café instantané ou lyophilisé pour assurer un suivi fiable des stocks jusqu'à leur conditionnement.

Level Measurement of Instant Coffee Granules in Coffee Processing

Surveillance continue du stock à l’aide d’un radar et de la technologie de niveau ponctuel

Le café liquide concentré est soit évaporé pour obtenir du café instantané en poudre, soit congelé et séché sous vide pour obtenir des granulés de café lyophilisés. Il est primordial de maintenir une connaissance précise du contenu des bacs tout au long de l'accumulation du café séché et de son acheminement vers l'étape de l'emballage.