Mesure du niveau des bacs de stockage du cacao en grains dans la transformation du cacao

Mesurez avec précision l’évolution rapide des niveaux de cacao en grains pour surveiller en permanence les stocks et faciliter le réapprovisionnement en temps voulu

Level Measurement of Nib Storage Vessels in Cocoa Processing

Évitez les interruptions coûteuses grâce aux technologies de radar et de seuils

Le cacao en grains est stocké dans des silos dans l’attente d’être transformé. Les grains de cacao alimentent l’ensemble du processus de production de cacao, et les opérateurs doivent donc surveiller de manière précise et continue les niveaux de stocks. Une compréhension fiable de l’approvisionnement disponible assure une alimentation continue pour la production et permet d’éviter les interruptions inattendues du procédé et les pertes de temps et d’argent qui y sont associées. Le cacao en grains peut être poussiéreux, ce qui peut entraîner un dépôt et une accumulation sur les parois du silo. Dans les petits silos, le niveau peut fluctuer rapidement lorsque les silos se vident et se remplissent, ce qui souligne l’importance d’une mesure de niveau réactive pour garantir un approvisionnement adéquat en matières premières pour la production.