Mesure du niveau des fèves de cacao brutes pour la transformation du cacao

Mesurer avec précision le niveau des fèves de cacao pour un suivi précis des stocks dans des conditions poussiéreuses.

Level Measurement of Raw Cocoa Beans for Cocoa Processing

Surveillance continue du niveau à l’aide du radar et de la technologie de détection de seuil

Les fèves de cacao brutes sont transformées en poudre de cacao brut et en beurre de cacao, qui constituent la base de nombreux produits à base de chocolat. Les fèves de cacao sont entreposées dans de grands bacs de stockage et réparties dans de plus petits récipients à mesure qu’elles sont séparées et transformées. La taille des silos de stockage, l’environnement poussiéreux et la répartition irrégulière des matériaux à l’intérieur des silos rendent très difficile la précision des mesures des niveaux de stockage. Une mesure précise du niveau constitue la base d’un suivi continu des stocks, assurant ainsi un approvisionnement en grains pour la production.