Mesure du niveau des alcalinisants stockés pour la transformation du cacao

Mesurez avec précision les niveaux de poudre alcalinisante dans les bacs de stockage de petite taille

Level Measurement of Stored Alkalizers for Cocoa Processing

Radar et capteurs de détection de seuil pour une surveillance précise du niveau

Le carbonate de potassium est parfois utilisé dans la transformation du cacao pour produire une poudre de cacao au pH plus élevé (plus alcalin). La substance est mélangée aux fèves avant la torréfaction. Le carbonate de potassium est une poudre granuleuse et les bacs ont tendance à être plus petits que ceux utilisés pour le stockage des fèves de cacao et du cacao en grains. Les bacs plus petits sont plus restreints en ce qui concerne le type de technologie de surveillance du niveau pouvant être installé.