Mesure de niveau pour le réservoir de carburant et le réservoir de service dans une cuve

Amélioration de la sécurité et de l’efficacité des réservoirs de carburant de la salle des machines grâce à la détection continue et ponctuelle du seuil

Level Measurement for fuel settling and service tank onboard a vessel

Fournir des solutions pour surmonter les défis des clients grâce à la mesure de niveau en environnement maritime

La mesure précise du niveau des réservoirs de carburant à bord des navires joue un rôle crucial dans la sécurité et l’efficacité des opérations maritimes. Elle permet d’optimiser la gestion du carburant, de prévenir les débordements et d’éviter les déversements coûteux. Un contrôle précis dans les réservoirs de décantation permet de séparer l’eau et les impuretés du carburant, tandis qu’un contrôle constant du niveau dans les réservoirs de service permet de maintenir une alimentation régulière du moteur en carburant. La fiabilité de ces mesures a une incidence sur les performances du moteur, la sécurité et la conformité aux réglementations. Les technologies avancées de mesure de niveau telles que le radar (continu) et les lames vibrantes (niveau ponctuel) améliorent la précision et la fiabilité, réduisant ainsi les risques de mesures manuelles et de défaillances des capteurs. L’intégrité de ces systèmes est essentielle au bon fonctionnement de la cuve, à l’utilisation efficace du carburant et à la réduction de son incidence sur l’environnement.