Détection de gaz dans l’industrie minière et des minéraux

Identifiez les gaz toxiques dans les mines et autres zones de traitement des minéraux

Mining underground Infrastructure, underground gold and copper mine in Australia.

Détection précise et fiable des gaz pour assurer la sécurité des employés

L’exploitation minière et le traitement des minéraux produisent souvent différents gaz dangereux, notamment du méthane, du monoxyde de carbone, du sulfure d’hydrogène et du cyanure d’hydrogène. Le méthane, par exemple, est plus léger que l’air et a tendance à monter jusqu’au plafond d’une mine ou d’un tunnel, où il passe souvent inaperçu. Le sulfure d’hydrogène, en revanche, est plus lourd que l’air et s’accumule généralement au fond des espaces mal ventilés. Malgré sa forte odeur, il entraîne rapidement une diminution de l’odorat, rendant les victimes potentielles inconscientes de sa présence. À forte concentration, ces gaz toxiques peuvent être mortels. Pour prévenir toute exposition dangereuse du personnel, il est essentiel d’utiliser une surveillance continue des gaz afin de détecter toute accumulation de ces gaz toxiques. Les équipements de détection de gaz Rosemount™ peuvent être placés à différents endroits dans une mine pour assurer une détection précise et fiable des gaz toxiques là où elle est nécessaire.