Améliorer la qualité et réduisez les temps d’arrêt en améliorant le suivi des procédés
Améliorez les performances de coulée et de finition avec les instruments de mesure d’Emerson, qui offrent une visibilité fiable sur le débit critique, la température, le niveau, la pression et les conditions liées aux gaz. Des données précises et disponibles en temps utile aident les opérateurs à stabiliser la gestion de l’acier en fusion, à assurer la régularité du refroidissement et de la solidification, à protéger les équipements, à réduire les arrêts non planifiés et à améliorer la qualité de surface et la précision dimensionnelle. Les solutions d’Emerson aident les équipes à détecter plus tôt les variations du procédé, à résoudre plus rapidement les problèmes et à mieux maîtriser les opérations, de la coulée aux étapes de finition en aval. Elles contribuent ainsi à renforcer la sécurité des opérations, à accroître le débit de production et à garantir une qualité d’acier plus constante.