Surveillance continue à l’aide du radar et de la technologie de détection de seuil
Le sel gemme est chargé dans des camions ou des wagons pour être expédié aux consommateurs de différents secteurs. Cette application peut se dérouler rapidement, car le bac de chargement se remplit et se vide rapidement, ce qui rend difficile la surveillance fiable des matériaux.