Mesure du niveau de silos souterrains dans la production de sel

La mesure précise du niveau de sel dans les silos de stockage est essentielle car elle permet de prédire de l'approvisionnement en production et d'assurer un nettoyage rapide de l'encrassement.

Level Measurement of Underground Silos in Salt Production

Surveillance continue à l’aide du radar et de la technologie de détection de seuil

Dans l'exploitation souterraine du sel, les roches salines sont acheminées vers un concasseur primaire situé dans la mine souterraine, puis stockées dans de grands silos souterrains. Le silo de stockage de roches concassées primaires joue un rôle crucial dans l'alimentation du concasseur secondaire à la surface. Pour garantir un approvisionnement constant en production, il est essentiel de surveiller le niveau de stock dans le silo. Les silos souterrains étant généralement créés par des explosions contrôlées, les parois ne sont pas lisses, ce qui rend très difficile la mesure précise des roches salines stockées. La détection précoce de l'accumulation à l'intérieur du silo est cruciale pour permettre aux opérateurs d'effectuer une maintenance en temps opportun et ainsi éviter des interruptions inattendues de la production. Une surveillance précise permet également de réduire le risque d'effondrement de matériau au fond du silo, ce qui pourrait endommager le silo lui-même, le concasseur et d'autres composants mécaniques.