Détection rapide & fiable des gaz & des flamme
Plusieurs procédés sont utilisés pour la production de gaz naturel liquéfié (GNL), tous impliquant la réfrigération du gaz et son expansion pour le convertir en liquide cryogénique. Les déversements, les fuites et les explosions sont des risques présents à chaque étape opérationnelle de la production de GNL, allant de la compression et de l'odorisation jusqu'au stockage et à la distribution. Bien que le liquide cryogénique du GNL soit non inflammable, s'il se réchauffe et se vaporise dans l'air, il peut former un nuage ascendant de méthane qui présente un risque potentiel d'inflammation. Dans un endroit confiné, cela peut entraîner une explosion. En raison de la présence de réfrigérants, il est également nécessaire de détecter les gaz toxiques dans les installations de GNL afin de protéger le personnel contre les dommages potentiels. Il est essentiel de détecter les gaz et les flammes tels que le butane, le propane et le méthane dans les zones de stockage, de compresseur et de remplissage. En raison de la grande inflammabilité du gaz, une détection rapide et fiable est essentielle. Les solutions de détection des gaz et des flammes de Rosemount™ sont parfaitement adaptées pour surveiller et détecter les fuites de gaz ainsi que les flammes dans les installations de GNL.