Surveillance & détection des fuites de gaz et de flamme
Les substances inflammables et toxiques sont couramment transportées par voie maritime, ferroviaire et routière. Lors des opérations de chargement et de déchargement de ces produits, il existe un risque accru de fuites ou de déversements. Il est primordial de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la libération et l'inflammation accidentelles de gaz inflammables, ainsi que les émissions de gaz toxiques. Il est crucial de mettre en place une surveillance des gaz combustibles et toxiques dans ces zones de chargement et de déchargement. Les produits de surveillance et de détection des gaz Rosemount™ sont capables de détecter rapidement les fuites de gaz, ce qui contribue à assurer la sécurité des personnes et à prévenir les impacts sur l'environnement. En cas de fuites de gaz combustibles, les détecteurs de flamme Rosemount 975 offrent une détection de flamme ultrarapide et réactive. Les détecteurs de flamme Rosemount 975 se distinguent par leur immunité élevée aux fausses alarmes, ce qui leur permet de différencier les incendies réels des sources de rayonnement fausses telles que la lumière du soleil ou la foudre.