Détection de gaz & de flamme dans les stations de pompage et de compression de gaz naturel

Solutions de sécurité pour la détection de gaz et de flamme pour le secteur pétrolier et gazier

Gas & Flame Detection in Natural Gas Pumping Stations / Compressor Stations

Surveillance fiable des gaz & détection de flamme

Les stations de pompage, également appelées stations de compression, sont situées le long des gazoducs afin de faciliter le transport du gaz naturel d’un endroit à un autre. Le gaz naturel est pressurisé de manière répétée par des moteurs ou des turbines spéciales tous les 40 à 100 miles. Les incendies dans les stations de compression de gaz naturel sont heureusement rares, mais leurs conséquences peuvent être graves. Ils peuvent entraîner la destruction ou des dommages importants aux équipements, la perte d'une station entière et, malheureusement, la perte de vies humaines. Les défaillances des gazoducs constituent l'une des principales causes des incendies dans les stations de compression. Les détecteurs de fuites de gaz doivent être capables de détecter toute accumulation de gaz combustibles qui pourrait entrer en contact avec une source d'inflammation et provoquer un incendie. D'autre part, les détecteurs de flammes sont conçus pour détecter rapidement les flammes afin de prévenir un incendie généralisé. Les solutions de détection des gaz et des flamme Rosemount™ sont spécialement conçues pour surveiller et détecter les fuites de gaz et de flamme dans les stations de pompage.