Assurez la sécurité des cuves à toit flottant grâce à des détecteurs de gaz & de flamme
Les cuves de stockage atmosphérique peuvent stocker ou mélanger des liquides inflammables et de combustion de diverses manières. Dans une cuve à toit flottant externe, le toit flottant est conçu pour s'élever et s'abaisser en fonction du niveau du liquide contenu à l'intérieur de la cuve. Cette fonctionnalité permet de minimiser la perte de liquide due à l'évaporation. Lorsque le pétrole brut et les produits pétroliers sont stockés dans ces cuves, il existe un risque de fuites de vapeur autour du joint de bordure. Les vapeurs présentes peuvent présenter un risque d'inflammation et endommager le joint de bordure, voire provoquer un incendie, à moins d'être détectées à temps par un détecteur approprié. Les détecteurs de gaz Rosemount™ sont conçus pour surveiller et détecter les gaz et vapeurs combustibles, déclenchant des systèmes d'avertissement et jouant un rôle essentiel dans la prévention des incendies potentiels. Les détecteurs de flamme Rosemount sont conçus pour détecter les flamme de différents types de carburants, quel que soit leur distance. Ils offrent une détection précise et fiable des flamme, contribuant ainsi à assurer la sécurité de votre personnel et de vos équipements en cas d’incendie.