Mesure de débit certifiée sécurité dans une unité d’hydrotraitement

Fiabilité et disponibilité du procédé accrues grâce à la réduction des déclenchements intempestifs

Refinery in the morning.

Élimination de l’obstruction et du gel des lignes d’impulsion à basse température

Une unité d’hydrotraitement de gasoil léger utilise un séparateur d’alimentation pour éliminer l’O2 dissous des réservoirs d’alimentation. Les raffineries rencontrent des problèmes d’obstruction et de gel des lignes d’impulsion avec leurs méthodes actuelles de mesure de débit, ce qui peut entraîner un arrêt intempestif de l’unité d’hydrotraitement. Le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount offre une solution de mesure de débit pour un système de vote 2oo3 (2 capteurs sur 3) du SIS, ainsi qu’un quatrième débitmètre pour la régulation du débit du procédé. De plus, il présente une excellente plage de fonctionnement, sans besoin de remise à zéro, et permet de réduire les coûts d’exploitation et de maintenance par rapport aux débitmètres par pression différentielle traditionnels. Le débitmètre à effet vortex quadruple continue de fonctionner sans problème dans des environnements à basse température, fournissant quatre sorties indépendantes qui préviennent les arrêts intempestifs de l’unité d’hydrotraitement.