Mesure de niveau dans les bacs à sel pour les centrales électriques d’alimentation au charbon

Mesurer avec précision les niveaux de sel stockés pour assurer un approvisionnement continu pour l’eau d’alimentation des chaudières.

Level Measurement in Salt Bins for Coal-Fired Power Plants

Surveillance continue des matériaux avec des technologies radar et de détection de seuils

Le sel est utilisé dans le cadre du procédé de déminéralisation de l’eau d’alimentation de chaudière. Le sel est stocké dans des bacs. Il est essentiel d’assurer un approvisionnement continu de sel pour l’eau d’alimentation des chaudières. Le mesurage précis du sel dans les bacs de stockage peut être difficile à cause de ses qualités lourdes, abrasives et corrosives.