Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-8800-Dual

Misuratore di portata Dual Vortex Rosemount 8800

Descrizione del prodotto

Il Rosemount 8800 Dual Vortex offre una soluzione di misura di portata ridondante. Il misuratore di portata Dual Vortex 8800 protegge dalle false attivazioni usando un voting uno su due o due su due. Il misuratore di portata Dual Vortex 8800, offre affidabilità superiore con corpo senza guarnizione e non soggetto a intasamenti, che elimina potenziali punti di perdita. Ne conseguono massima disponibilità di processo e riduzione dei fermi non programmati delle attività.

Prodotti

Search
1-10 di 10 risultati per Products
Accuratezza del misuratore di portata
± 0,70% della portata massica in acqua utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MTA/MCA)
± 2% della portata massica in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MTA/MCA)
± 1,3% della portata a 30 psia fino a 2.000 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MPA)
± 1,2% della portata a 150 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 1,3% della portata a 300 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 1,6% della portata a 800 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 2,5% della portata a 2.000 psia in vapore utilizzando l'8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 0,65% della portata volumetrica per liquidi (non compensata)
± 1% della portata volumetrica per gas e vapore (non compensata)
Turndown
38:1 (doppi a barra singola)
15:1 (doppi a barra doppia)
Uscita
4-20 mA con HART® 5 o 7
4-20 mA con HART® 5 o 7 e uscita impulsiva scalabile
Foundation fieldbus ITK6 con 2 blocchi di ingressi analogici, 1 blocco funzione Link Active Scheduler di backup, 1 blocco funzione integratore e 1 blocco funzione PID
Modbus RS-485 con stato del dispositivo e 4 variabili
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile; 316/316L e CF3M
Lega di nichel, C-22 e CW2M
Acciaio al carbonio per alte temperature; A105 e WCB
Acciaio al carbonio per basse temperature; LF2 ed LCC
Duplex UNS S32760 e 6A
Per altri materiali a contatto con il processo consultare la fabbrica
Opzioni di flangia
ANSI Classe da 150 a 1500
DIN da PN 10 a PN 160
JIS da 10K a 40K
Le flange sono disponibili con diversi rivestimenti
Per ulteriori classificazioni di flangia consultare la fabbrica
Temperature di esercizio
Da -200 °C a 427 °C (da -330 °F a 800 °F)
Diametro del tubo
15- 300 mm (1/2" - 12")

Funzionalità

  • Doppi sensori, elementi di rilevamento e configurazione del trasmettitore forniscono una soluzione compatta per la misurazione ridondante della portata
  • Certificato IEC 61508 per l'utilizzo in sistemi strumentati di sicurezza fino a SIL 3 con voting 1oo2
  • Un sensore isolato consente la sostituzione in linea senza rompere il sigillo di processo
  • Aumenta la disponibilità dell'impianto, riduce i costi di manutenzione ed elimina i potenziali punti di perdita con un design della struttura del misuratore senza guarnizioni
  • La valvola Critical Process (opzione CPA) offre un ulteriore livello di garanzia della sicurezza consentendo agli utenti di verificare l'integrità del comparto secondario
  • Raggiunge l'immunità alle vibrazioni grazie al sensore bilanciato in massa e all'elaborazione del segnale digitale adattiva con filtraggio visivo
  • Un generatore di segnale interno standard incluso in tutti i misuratori semplifica la verifica dell'elettronica
  • Tutti i contatori sono calibrati e ricevono un numero di taratura unico

Documenti e schemi