Aperio: osserva, decidi e agisci con fiducia.
Il sistema di monitoraggio e controllo integrato Aperio consente di integrare prodotti e sistemi in un'unica piattaforma di automazione affidabile e protetta dalle minacce informatiche. La nostra soluzione unica e integrata offre comando e certezze totali nelle operazioni della nave, combinando i controlli di carico, ballast, bunkering, consumo di combustibile, sistemi e sottosistemi di allarme e propulsione in un'unica soluzione per tutti i tipi di imbarcazioni. Migliora l'efficienza operativa e riduci al minimo i tempi di fermo con un unico punto di contatto. Aperio consente a tutto l'equipaggio di vedere, decidere e agire con facilità.
Aperio ha ottenuto la certificazione E27 per la sicurezza informatica, per le funzionalità di sicurezza conformi a IACS UR E27, confermando il suo stato di sistema integrato di controllo e sistema di monitoraggio sicuro e in grado di proteggere le tue operazioni dalle minacce informatiche.
Products
Come funziona
Gestione degli allarmi
Progettato per monitorare i sistemi di rilevanza critica a bordo, il sistema di allarme è flessibile e si può configurare in modo da abilitare indicazioni di allarme in posizioni specifiche, garantendo una gestione efficace e una presentazione accurata dello stato del carico. È dotato di funzionalità avanzate per la gestione degli allarmi, con opzioni di raggruppamento, filtraggio e presentazione, progettate per fornire allarmi tempestivi e accessibili per rendere le operazioni più sicure.
Prodotti e applicazioni
Esperienza in applicazioni marine
Brochure: Osservare, decidere e agire per ottimizzare le operazioni e le prestazioni delle navi
Caso: risultati comprovati con il miglioramento della sicurezza in mare
Caso: l'unità FPSO Maersk Peregino migliora la gestione del serbatoio del greggio
Domande frequenti
Di seguito trovi le risposte alle domande più comuni che ti aiuteranno a comprendere meglio le funzionalità del nostro sistema, le opzioni di integrazione e la conformità nel settore marittimo.
Il sistema di controllo e sistema di monitoraggio integrato (ICMS) Aperio collega perfettamente tutti i sistemi di bordo. I nostri esperti di progetto garantiscono un'esperienza senza problemi e forniscono un supporto eccezionale per operazioni fluide ed efficienti.
Le nostre soluzioni affidabili, tra cui il sistema di monitoraggio del carico, il controllo remoto delle valvole, la misurazione del carburante e i sistemi di ottimizzazione della propulsione, offrono un netto vantaggio. Con noi come "One Stop Shop", tutte le tue esigenze sono soddisfatte da un unico fornitore di fiducia, che ti supporta in ogni passo del processo.
L'utilizzo dei dati aumenta man mano che le compagnie di navigazione adottano tecnologie avanzate a bordo per la digitalizzazione, la decarbonizzazione e il benessere dell'equipaggio. Questa interconnessione digitale migliora sicurezza, efficienza e sostenibilità, ma fa anche aumentare le minacce informatiche. Armatori e gestori delle navi devono dare priorità alla sicurezza nelle loro strategie di connettività.
Per mitigare gli incidenti informatici marittimi, l'International Association of Classification Societies (IACS) ha introdotto due requisiti unificati (UR): UR E26 - "Resilienza informatica delle navi" e UR E27 - "Resilienza informatica dei sistemi e delle apparecchiature di bordo". Questi UR stabiliscono standard minimi per la resilienza informatica delle nuove navi e dei loro sistemi connessi. Mentre E26 si rivolge a costruttori navali e armatori ed E27 si concentra sui fornitori di sistemi, è fondamentale valutare entrambi gli standard insieme per garantire il profilo completo di sicurezza informatica di una nave.
Aperio è un sistema installato sulle navi predisposto per la certificazione E27. Dopo alcuni anni sul mercato, è stato aggiornato per soddisfare gli standard E27, garantendo la conformità di tutti i sistemi Aperio 6 e successivi. Tuttavia, i sistemi Aperio meno recenti (Aperio 3-Aperio 5) non saranno aggiornati. I miglioramenti di Aperio 6 sono solo l'inizio, poiché il sistema continuerà a evolversi per affrontare le minacce emergenti alla sicurezza informatica.