Monitoraggio dei serbatoi per le conversioni del combustibile a metanolo marino

Misura di livello marina per serbatoi con retrofit per metanolo

Tank Monitoring for Marine Methanol Fuel Conversions

Misura di livello accurata da utilizzare quando si esegue il retrofit da quello convenzionale

In tutto il mondo sono in corso più conversioni per aggiornare le navi ad alimentazione convenzionale per l'uso del metanolo. Finora, le principali aziende di trasporto container sono state all'avanguardia nel campo del retrofit per il metanolo. Quando si utilizza metanolo come combustibile, il monitoraggio dei serbatoi deve essere conforme al codice IGF, per garantire la sicurezza delle navi in presenza di alcol metilico/etilico e altri combustibili a basso punto di infiammabilità. Il metanolo è altamente infiammabile e tossico e deve essere quindi maneggiato con cura.
Le soluzioni basate su radar rappresentano la tecnologia ideale per il monitoraggio dei serbatoi di metanolo, sono infatti affidabili e ampiamente utilizzate nei serbatoi di combustibile marini di grandi dimensioni. Un punto di forza decisivo è la necessità di implementare un unico dispositivo di livello, poiché è possibile sostituire l'elettronica senza compromettere l'integrità del serbatoio. Le tecnologie che richiedono l'accesso ai serbatoi in caso di malfunzionamento richiedono invece l'impiego di un maggior numero di dispositivi, con conseguente aumento di complessità e rischi. Con l'integrazione della tecnologia radar di Emerson, sulle navi convertite per l'uso di metanolo è possibile monitorare il combustibile in modo più affidabile.