Operazioni delle navi cisterna ottimizzate grazie a soluzioni integrate
L'operatività efficiente delle navi cisterna dipende da una gestione accurata e affidabile del carico, del combustibile, della zavorra e della propulsione. Il monitoraggio in tempo reale di pressione, portata, livello e temperatura (SEE), gli allarmi intelligenti e la diagnostica guidano le decisioni (DECIDE), mentre l'azionamento remoto di pompe e valvole (ACT) consente una risposta rapida. Combinati, questi fattori possono portare a ulteriori miglioramenti operativi (OPTIMIZE) sulle navi cisterna.
Soluzioni in azione: Gestione del carico per le navi cisterna
Operazioni di carico e scarico
Le operazioni sui serbatoi richiedono carico e scarico precisi, supportati da un'attenta pianificazione e da controllo e monitoraggio in tempo reale per prevenire incidenti di sicurezza come la tracimazione. Dati di rilevamento affidabili, controlli, allarmi e registrazione continua degli eventi garantiscono sicurezza, conformità ed efficienza operativa.
Soluzioni in azione: Gestione della zavorra per le navi cisterna
Operazioni di zavorramento
La corretta gestione della zavorra sulle navi cisterna è fondamentale per la stabilità dei serbatoi e dipende da una misura di livello accurata con compensazione della posizione dell'apparecchiatura. Il monitoraggio e il controllo integrati di pompe e valvole garantiscono una gestione sicura ed efficiente. Gli allarmi in modalità porto e mare forniscono avvisi critici, mentre la colorazione dinamica di tubazioni, valvole, pompe e serbatoi migliora la chiarezza e la consapevolezza operativa.
Soluzioni in azione: Gestione del combustibile per le navi cisterna
Bunkeraggio del combustibile
Un sistema certificato garantisce efficienti operazioni di bunkeraggio sulle navi cisterna. I misuratori a effetto Coriolis con geometria del tubo a U garantiscono un bunkeraggio accurato e certificato. I livelli dei serbatoi sono misurati con precisione attraverso i trasmettitori radar, il controllo remoto delle valvole garantisce il funzionamento affidabile dei serbatoi, migliorando la sicurezza e il controllo. Aperio Bunkering Module offre la registrazione dei dati e la generazione di report in tempo reale garantendo la massima trasparenza.
Soluzioni in azione: Ottimizzazione della propulsione per le navi cisterna
CPP
I sistemi di ottimizzazione della propulsione basati su IA per i sistemi CPP consentono un controllo accurato sia della velocità al minuto che del passo, ottimizzando l'efficienza in termini di propulsione e la velocità della nave. Integrati nella piattaforma MyData, consentono il monitoraggio in tempo reale, mentre il modulo di reporting CII supporta la conformità normativa. Report quotidiani forniscono informazioni sulle prestazioni delle navi cisterna, garantendo efficienza operativa e rispetto delle normative.
Altri tipi di navi
eBook: Semplifica la gestione delle navi cisterna
Le navi cisterna devono affrontare crescenti richieste di efficienza, sicurezza e conformità normativa. Questo eBook esplora come l'automazione integrata e le tecnologie avanzate possono semplificare le operazioni, ridurre i rischi e tagliare i costi per l'intera flotta.