Navi container​

Soluzioni integrate per navi container per applicazioni di ottimizzazione di serbatoi e propulsione​

Fallback image

Ottimizzazione delle operazioni sulle navi container attraverso soluzioni integrate​

Le operazioni efficienti delle navi container si basano su una gestione accurata e affidabile del combustibile, della zavorra e della propulsione. Il monitoraggio in tempo reale delle variabili chiave, degli allarmi e della diagnostica intelligenti per il processo decisionale e il controllo remoto di pompe e valvole consentono un'azione immediata. Insieme, guidano l'ottimizzazione continua delle prestazioni di tutte le navi container.​

Soluzioni in azione: gestione della zavorra per navi container​

Container Ships - Ballast Operations​

Operazioni di zavorramento​

La gestione della zavorra sulle navi container è essenziale per mantenere la stabilità in diverse condizioni di carico e transito. Una misura di livello accurata con compensazione della posizione del dispositivo assicura precisione. Il controllo integrato di pompe e valvole migliora la sicurezza operativa, mentre gli allarmi in modalità porto e mare, la colorazione dinamica e il raggruppamento dei serbatoi migliorano la consapevolezza situazionale e l'efficienza​

Soluzioni in azione: gestione del combustibile per navi container​

Container Ships - Fuel Bunkering

Rifornimento di combustibile​

I sistemi certificati supportano un bunkeraggio efficiente e sicuro sulle navi container. I misuratori a effetto Coriolis con design del tubo a U garantiscono un trasferimento del combustibile accurato e conforme; i trasmettitori radar forniscono misurazioni accurate del livello dei serbatoi. Il controllo remoto delle valvole migliora la sicurezza operativa e il modulo di bunkeraggio Aperio offre registrazione dei dati e reportistica in tempo reale per la massima trasparenza.​

Soluzioni in azione: ottimizzazione della propulsione per le navi container​

Container Ships - CPP

Eliche con controllo dell'inclinazione (CPP)

L'ottimizzazione della propulsione basata sull'intelligenza artificiale per i sistemi CPP sulle navi container consente un controllo accurato del regime motore e dell'inclinazione, migliorando la velocità e l'efficienza del combustibile. L'integrazione con la piattaforma MyData offre il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale, mentre il modulo di reporting CII aiuta a soddisfare i requisiti normativi. I report giornalieri forniscono informazioni fruibili, supportando operazioni efficienti, conformi e convenienti​

Esperienza in applicazioni marine​