Sistemi di monitoraggio del combustibile
Ottimizza il monitoraggio del combustibile e lavora con precisione
Integra le misure e controlla l'intero processo di monitoraggio del combustibile, dal bunkeraggio ai consumi.
Il nostro sistema certificato produce dati in tempo reale altamente accurati e una panoramica sulle prestazioni del carburante, del motore e del serbatoio, per garantire la conformità ambientale. I nostri misuratori di portata massica per il consumo di carburante sono forniti con funzionalità di verifica del misuratore smart, per garantire prestazioni operative e integrità e consentirti di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
Prodotti in evidenza
Come funziona
Bunkeraggio del combustibile
La nostra soluzione di bunkeraggio basata sull'effetto Coriolis offre misure tracciabili, trasparenti e certificate. La geometria del tubo dei misuratori della serie Elite consente al sistema di garantire una precisione superiore rispetto ad altri misuratori di portata.
Il design versatile supporta la commutazione tra diversi combustibili senza modifiche. Le informazioni approfondite con dati in tempo reale ti aiutano a prendere decisioni informate durante il bunkeraggio e a prevenire future controversie.
Prodotti e applicazioni
Materiali
Libro bianco: Applicazioni di bunkeraggio di GNL certificate
Video: Soluzione di misura del combustibile
Brochure: Misura del consumo di carburante marino
Domande frequenti
Il nostro sistema di misura del combustibile aumenta l'efficienza operativa grazie a dati accurati e in tempo reale sul carburante. Le risposte a queste domande frequenti illustrano come il sistema supporti operazioni di rifornimento e consumo di carburante affidabili e ottimizzate.
I sensori Micro Motion Serie F sono più idonei al rilevamento del consumo di combustibile perché offrono una maggiore resistenza alle vibrazioni esterne rispetto alla Serie Elite. Ciò li rende più affidabili in ambienti marini, garantendo al contempo rilevamenti accurati e stabili ideali per questa applicazione.
Il caso 1 e il caso 2 si riferiscono a diverse configurazioni di misura del consumo di carburante. Nel caso 1 si utilizza un singolo misuratore di portata Coriolis per rilevare la portata totale di carburante al motore o al serbatoio giornaliero. Nel caso 2 si utilizzano due misuratori di portata Coriolis: uno per la linea di mandata e uno per la linea di ritorno. Il consumo di carburante viene quindi calcolato come la differenza tra la portata di mandata e quella di ritorno, offrendo un monitoraggio più dettagliato.
I misuratori di portata massica a effetto Coriolis di Emerson hanno una frequenza di risonanza inferiore, che garantisce una maggiore accuratezza quando si misurano fluidi in fase aerata o mista. Questo li rende particolarmente efficaci in applicazioni di bunkeraggio, quando una misurazione precisa è fondamentale, anche quando è presente aria nel combustibile.
I misuratori di portata Emerson a effetto Coriolis vengono utilizzati per i carburanti alternativi in diversi settori, incluso quello marittimo. Abbiamo fornito misuratori per varie applicazioni con tipi di carburanti alternativi come GNL, GPL, metanolo, ammoniaca, biocarburanti e idrogeno.
ACM è l'acronimo di Adaptive Consumption Measurement (misura adattiva dei consumi), una funzionalità progettata per migliorare l'accuratezza della misura dei consumi di carburante nei sistemi marini. Poiché i motori spesso funzionano a basse portate, dove uno scostamento pari a zero può influire sulla precisione, l'ACM elimina automaticamente lo scostamento tra i misuratori di mandata e di ritorno quando il motore è spento. Ciò garantisce una misurazione differenziale altamente accurata una volta avviato il motore, migliorando le prestazioni rispetto alle configurazioni standard di mandata/ritorno.