Garantire un bunkeraggio conforme e privo di controversie con la misurazione di massa certificata
La misurazione accurata del combustibile è fondamentale per le operazioni di bunkeraggio. Le misurazioni convenzionali del bunkeraggio si basano su misurazioni volumetriche tramite misuratori PD, che possono causare deviazioni a causa della variazione di volume in funzione della temperatura e a causa di errori. L'utilizzo di misuratori PD con temperature e aerazioni variabili può causare fatture imprecise e controversie, con conseguente aumento dei costi.
Emerson fornisce una soluzione di bunkeraggio certificata MID basata sulla tecnologia Coriolis, che garantisce una misurazione diretta della massa e precisione. Assicura trasferimenti di carburante accurati e tracciabili anche in condizioni difficili. La soluzione certificata MID è conforme agli standard Singapore SS648 ed E27 Cybersecurity, per fornire una soluzione certificata, sicura e conforme che permetta di evitare controversie.
La nostra soluzione è integrata con i sensori di pressione e temperatura Emerson, con il controllo centralizzato tramite piattaforma Aperio 6, per formare una soluzione completa di monitoraggio e misurazione del bunkeraggio che include ticket e report automatizzati per il bunkeraggio.