Importanza della misura della massa e della misura di livello per la gestione del combustibile
La sicurezza e l'efficienza operativa sono fondamentali per la gestione del combustibile a bordo di una petroliera. L'equipaggio deve ridurre al minimo i rischi di tracimazione e massimizzare l'utilizzo dello stoccaggio. Le nostre soluzioni avanzate, con alta accuratezza e superiore stabilità a lungo termine, garantiscono la sicurezza delle petroliere e aumentano la fiducia dell'equipaggio nella gestione dei serbatoi di combustibile. I metodi tradizionali di bunkeraggio possono introdurre errori dovuti all'accuratezza della tabella di misurazione, alle cinghie del serbatoio, all'aria in trasferimento e alle conversioni volume-massa. L'approvazione di una terza parte per la misura fiscale crea fiducia tra acquirenti e fornitori. Il sistema di misurazione per bunkeraggio certificato di Emerson, basato sulla tecnologia ad effetto Coriolis, offre una soluzione collaudata, tracciabile e robusta. La sua geometria del tubo a U gestisce le condizioni bifase, fornendo misure più accurate. Aperio, il nostro sistema integrato di controllo e monitoraggio si collega senza problemi a un massimo di 6 misuratori di portata per bunker ad effetto Coriolis e al misuratore del livello del serbatoio, offrendo una visibilità completa in tempo reale delle operazioni di bunkeraggio e del contenuto del serbatoio di combustibile.