Navi da crociera​

Soluzioni integrate per applicazioni di ottimizzazione di serbatoi e propulsione su navi da crociera​

Fallback image

Operazioni ottimizzate delle navi da crociera attraverso soluzioni integrate​

L'efficienza operativa delle navi da crociera si basa su una gestione accurata e affidabile di combustibile, zavorra e propulsione. Informazioni in tempo reale su pressione, portata, livello e temperatura (SEE), supportata da allarmi e diagnostica intelligenti (DECIDE), consente azioni rapide e informate attraverso il controllo remoto di pompe e valvole (ACT). Insieme, queste funzionalità contribuiscono a promuovere miglioramenti continui delle prestazioni (OPTIMIZE) in mare.​

Soluzioni in azione: Gestione della zavorra per navi da crociera​

Passenger Ships - Ballast Operations​

Operazioni di zavorramento​

La gestione efficace delle zavorre sulle navi da crociera è essenziale per la stabilità, il comfort e la sicurezza. Una misura di livello accurata del serbatoio, con compensazione del posizionamento del sensore, garantisce il corretto bilanciamento. Il controllo remoto di pompe e valvole consente un funzionamento efficiente, mentre gli allarmi delle modalità porto e mare generano avvisi tempestivi. La colorazione dinamica migliora la chiarezza di tubazioni, serbatoi e valvole per migliorare l'affidabilità dei processi decisionali​

Soluzioni in azione: Gestione del combustibile per navi da crociera​

Passenger Ships - Fuel Bunkering​

Bunkeraggio del combustibile​

Sistemi certificati garantiscono una gestione efficiente del bunkeraggio sulle navi da crociera. I misuratori a effetto Coriolis con geometria del tubo a U forniscono misure accurate, i trasmettitori radar garantiscono un rilevamento affidabile del livello dei serbatoi e il controllo remoto delle valvole migliora la sicurezza e l'efficienza operativa. La registrazione dei dati in tempo reale e la generazione di report nel Modulo Aperio Bunkering garantiscono la trasparenza e supportano la conformità durante tutto il processo.​

Soluzioni in azione: Ottimizzazione della propulsione per navi portarinfuse​

Passenger Ships - CPP

CPP​

L'ottimizzazione della propulsione basata su IA per i sistemi CPP sulle navi da crociera consente un controllo accurato sia della velocità al minuto che del passo, garantendo viaggi senza problemi ed efficienti in termini di carburante. Grazie all'integrazione con la piattaforma MyData, fornisce un monitoraggio delle prestazioni in tempo reale, supporta la conformità CII e genera report giornalieri con informazioni affidabili e fruibili, migliorando l'efficienza operativa, la sicurezza e la sostenibilità.​

Esperienza nel settore marino