Nave portarinfuse

Soluzioni integrate per applicazioni di ottimizzazione dei serbatoi e della propulsione sulle navi portarinfuse​

Fallback image

Ottimizzazione delle operazioni con le navi portarinfuse attraverso soluzioni integrate​

Le operazioni efficienti delle navi portarinfuse si basano sulla gestione accurata e affidabile del combustibile, della zavorra e della propulsione. Il monitoraggio in tempo reale di pressione, portata, livello e temperatura (VISIBILITÀ), allarmi e diagnostica intelligenti per guidare le decisioni (DECISIONE) e il controllo remoto di pompe e valvole (AZIONE) permettono di intraprendere azioni rapide e informate. Insieme, possono promuovere miglioramenti operativi continui (OTTIMIZZAZIONE).​

Soluzioni in azione: gestione della zavorra per le navi portarinfuse​

Bulk Carriers - Ballast Operations​

Operazioni di zavorramento​

La gestione della zavorra sulle navi portarinfuse è fondamentale per la sicurezza del carico e della navigazione. Si basa su una misura di livello accurata con la compensazione per la posizione del dispositivo. Il monitoraggio e il controllo integrati di pompe e valvole assicurano una movimentazione sicura ed efficiente. Gli allarmi in modalità porto e mare forniscono avvisi essenziali, mentre la colorazione dinamica e il raggruppamento dei serbatoi migliorano la chiarezza e la comprensione operativa.​

Soluzioni in azione: gestione del combustibile per le navi portarinfuse​

Bulk Carriers - Fuel Bunkering​

Rifornimento di combustibile​

Sistemi per combustibile affidabili e certificati garantiscono un bunkeraggio sicuro ed efficiente sulle navi portarinfuse. I misuratori a effetto Coriolis con geometria del tubo a U forniscono misurazioni accurate e approvate. I trasmettitori radar misurano i livelli dei serbatoi in modo affidabile; il controllo remoto delle valvole migliora la sicurezza e il controllo. Il modulo di bunkeraggio Aperio offre registrazione e reportistica dei dati in tempo reale assicurando la massima trasparenza.​

Soluzioni in azione: ottimizzazione della propulsione per le navi portarinfuse​

Bulk Carriers - CPP

CPP​

I sistemi di ottimizzazione della propulsione basati sull'intelligenza artificiale per le navi portarinfuse garantiscono un controllo accurato del regime motore e dell'inclinazione per operazioni efficienti e gestione della velocità. L'integrazione con la piattaforma MyData consente il monitoraggio in tempo reale e la conformità CII. Affidabili rapporti giornalieri sulle prestazioni supportano decisioni migliori e risparmi di combustibile.​

Esperienza in applicazioni marine​