Ottimizzazione della propulsione per imbarcazioni con elica a passo fisso​

Aperio SmartPropulsion è un sistema automatizzato di ottimizzazione della propulsione per le navi con elica a passo fisso.​

Fixed Pitch Propeller - Reduce Fuel Consumption and Minimize Emissions for FPP Vessels​

Riduci i consumi di carburante e minimizza le emissioni delle navi FPP​

Aperio SmartPropulsion per navi con elica a passo fisso consente di ridurre i consumi di carburante, migliorare la conformità e ottimizzare l'efficienza operativa con soluzioni collaudate che garantiscono risultati significativi. È dimostrato un risparmio fino al 5% di carburante per le navi FPP. ​
 

Si integra alla perfezione con le configurazioni delle navi esistenti, garantendo un rapido ROI e offrendo prestazioni più sicure ed efficienti per le navi FPP.​

Ottimizza l'efficienza della flotta con Aperio SmartPropulsion​

Fixed Pitch Propeller - Constant Power

Potenza costante: efficienza del carburante stabile​

La modalità a potenza costante mantiene costante la potenza sull'albero per ottimizzare l'efficienza del carburante, con un risparmio di combustibile quantificabile fino al 5%. La modalità di potenza costante è efficace in condizioni di mare da moderate a difficili, poiché garantisce una spinta ottimale in condizioni variabili senza un consumo eccessivo o una maggiore usura. La modalità stabilizza la potenza e riduce i consumi di carburante limitando accelerazioni e fluttuazioni.​

Risorse

Domande frequenti

Ottimizzare il sistema di propulsione non significa solo garantire la conformità, ma anche ottenere risparmi reali, migliorare l'efficienza e prolungare la durata della flotta. Consulta le domande frequenti sull'ottimizzazione della propulsione sulle navi FPP e scopri Aperio SmartPropulsion.​​

Poiché non esistono due viaggi identici, i confronti tradizionali non funzionano per le navi a elica a passo fisso (FPP). Emerson utilizza invece un modello hindcast, approvato dal Lloyd's Register, che analizza un viaggio completato e calcola quanto carburante si sarebbe potuto risparmiare se la nave fosse stata condotta in modo ottimale entro i limiti del contratto di noleggio.

Il modello identifica le velocità eccessive, le accelerazioni non necessarie e le fluttuazioni di potenza, quindi confronta il viaggio reale con il viaggio di riferimento ottimizzato utilizzando SmartPropulsion. La differenza che si ottiene rappresenta i potenziali risparmi documentati per la nave in caso di utilizzo di SmartPropulsion.​


Contatta i nostri esperti del settore marino per discutere il tuo caso e saperne di più. ​

Aperio SmartPropulsion non ha impatti sullo stato operativo del motore. Il motore viene utilizzato al di sotto della curva del limite di carico, entro il margine di funzionamento. ​

Sì, il nostro sistema Aperio SmartPropulsion offre funzionalità di manutenzione predittiva e aiuta a prevedere i potenziali problemi e ad adottare l'approccio della manutenzione proattiva, riducendo tempi di inattività imprevisti e riparazioni costose, con operazioni sui serbatoi più affidabili.​

Il risparmio di carburante può variare, ma i report di SmartPropulsion dimostrano una riduzione fino al 5% del consumo di carburante per le navi FPP, a seconda del tipo di nave e delle condizioni operative.​

L'installazione non richiede il bacino di carenaggio né l'interruzione del servizio della nave. Inoltre, tecnici qualificati sono in grado di eseguire la maggior parte dei lavori in pochi giorni, mentre la nave è in navigazione.​