Sistemi di rilevamento delle perdite nel packaging

Soluzioni rapide e in linea per i test di integrità della tenuta in applicazioni di confezionamento di aerosol nei settori farmaceutico, di alimenti e bevande.

Packaging Leak Detection - Detect Leaks

Rilevare con sicurezza le perdite in alimenti, bevande e aerosol durante la produzione

Le linee di confezionamento attuali devono supportare livelli senza precedenti di varietà di imballaggi, assicurare qualità, sicurezza e conformità normativa, aumentando al contempo la produzione per soddisfare le richieste del mercato.

 

I sistemi di rilevamento delle perdite nelle confezioni Rosemount™ di Emerson aiutano i produttori a soddisfare i requisiti di qualità e a ridurre gli sprechi e le perdite di produzione causate da imballaggi difettosi.  Questi sistemi automatizzati in linea utilizzano la tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) per fornire test di tenuta del prodotto al 100% in tempo reale per un'ampia varietà di tipi e dimensioni di confezioni in applicazioni di confezionamento di aerosol, alimenti e bevande e farmaceutiche.​

Prodotti

Applicazioni di rilevamento delle perdite nel packaging

image

Il confezionamento in atmosfera modificata (MAP, Modified Atmosphere Packaging) è efficace solo se la confezione stessa è intatta. Ne consegue che il test delle perdite è una fase essenziale del processo in qualsiasi operazione MAP end-to-end.

 

Il sistema di rilevamento delle perdite nel confezionamento Rosemount CT4215 individua perdite inferiori a 0,3 mm a una velocità massima di 200 confezioni al minuto, senza deformazioni delle confezioni. Il sistema può sottoporre a test una vasta gamma di prodotti, tra cui carne, formaggio grattugiato, pane, pasti pronti e insalate. Può anche essere applicato a diversi metodi di confezionamento, come buste e sacchetti per una maggiore flessibilità della linea di confezionamento e versatilità nel cambio prodotto.

Buste e sacchetti

I produttori di beni di consumo confezionati (CPG) si trovano a dover gestire livelli di varietà di confezioni senza precedenti, aumentare la produzione per soddisfare le richieste del mercato e assicurare la qualità, la sicurezza e la conformità alle normative.

 

Emerson può aiutare i produttori a ridurre gli sprechi e le perdite di produzione causate da imballaggi difettosi e a soddisfare i requisiti di qualità utilizzando il sistema di rilevamento delle perdite nel confezionamento Rosemount CT4215. Questo sistema automatico in linea può essere configurato per verificare la presenza di perdite in una varietà di tipi di confezioni e applicazioni, per assicurare ai produttori una qualità costante, una maggiore flessibilità e una versatilità di cambio formato.

Risorse

Domande frequenti

Il rilevamento delle perdite nelle confezioni è un processo in linea o a bordo linea utilizzato per identificare le perdite nelle confezioni sigillate rilevando i gas che fuoriescono, garantendo la qualità, la sicurezza e la durata di conservazione del prodotto.

Negli ambienti di produzione ad alta velocità, i sistemi di rilevamento delle perdite ispezionano continuamente le confezioni mentre si spostano attraverso la linea. I sistemi di Emerson utilizzano la tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) per rilevare gas traccia come CO₂ o propellenti che fuoriescono da tenute difettose, senza danneggiare l'imballaggio. 

Se viene rilevata una perdita, il sistema attiva automaticamente meccanismi di scarto, consentendo ai produttori di isolare i prodotti difettosi in tempo reale mantenendo la produttività della linea. 

Perché è importante

  • Previene la contaminazione e il deterioramento
  • Protegge la durata di conservazione del prodotto
  • Garantisce la conformità normativa
  • Riduce sprechi e rilavorazioni

Scegli il sistema in base al tipo di imballaggio, al settore e alla produttività richiesta.

Il Rosemount™ CT4215 è ideale per il confezionamento in MAP (vassoi, buste, sacchetti) per alimenti e bevande, dove l'integrità della sigillatura è fondamentale

  • Rileva le perdite <0,3 mm
  • Testa fino a ~200 confezioni/min
  • Ideale per il confezionamento in atmosfera modificata a base di CO₂      

Il Rosemount™ CT2211 è progettato per aerosol e contenitori pressurizzati.

  • Testa fino a ~600 lattine/min
  • Rileva gas propellenti (ad es. GPL, CO₂, DME)
  • Alternativa approvata ai tradizionali test a bagno d'acqua 

I sistemi di rilevamento delle perdite negli imballaggi Emerson supportano un'ampia gamma di formati di confezioni e rilevano i gas comunemente utilizzati per la sigillatura o la propulsione.

Tipi di pacchetti supportati:

  • Vassoi e confezionamento in atmosfera modificata (MAP)
  • Buste e sacchetti flessibili
  • Contenitori rigidi e lattine
  • Contenitori aerosol 

I gas rilevabili includono:

  • CO₂ e N₂O (tipici del confezionamento alimentare MAP)
  • Propellenti come propano, butano, GPL e DME
  • Gas speciali a seconda della configurazione 

Poiché i sistemi utilizzano un rilevamento basato su laser, possono identificare concentrazioni in tracce di gas che fuoriesce anche da perdite molto piccole, rendendoli efficaci in diverse applicazioni. 

I sistemi di rilevamento perdite in linea di Emerson sono progettati per una produzione ad alta velocità mantenendo una sensibilità precisa.

CT4215 (applicazioni alimentari/MAP):

  • Fino a ~200 confezioni al minuto
  • Rileva perdite di dimensioni inferiori a 0,3 mm 

CT2211 (applicazioni aerosol):

  • Fino a ~600 lattine al minuto
  • Rileva tassi di perdita estremamente ridotti in contenitori pressurizzati 

Questi sistemi sono progettati per eseguire ispezioni al 100% in tempo reale, consentendo ai produttori di mantenere la produttività senza introdurre colli di bottiglia. 

Il rilevamento delle perdite in linea migliora la qualità del prodotto identificando immediatamente i guasti delle guarnizioni, prima che i prodotti difettosi raggiungano la distribuzione.

Testando il 100% delle confezioni in tempo reale, i produttori possono:

  • Rimuovi istantaneamente i prodotti difettosi
  • Prevenire la contaminazione e il deterioramento
  • Mantenete una qualità costante del prodotto tra i lotti 

Inoltre, questi sistemi contribuiscono a ridurre i costi operativi:

  • Riduzione al minimo dei richiami di prodotto
  • Riduzione degli sprechi dovuti a perdite non rilevate
  • Identificazione precoce dei problemi di imballaggio (ad esempio, incongruenze di tenuta) 

Il risultato è un processo di confezionamento più stabile e prevedibile con una migliore resa e un minore rischio a valle.