Moduli di alimentazione per strumenti di misura wireless​

I moduli di alimentazione forniscono un'alimentazione affidabile e costante per dispositivi wireless industriali, anche in aree remote o pericolose.​

A Range of Power Solutions to Fit Your Diverse Applications​

Una gamma di soluzioni di alimentazione per adattarsi alle vostre diverse applicazioni​

I moduli di alimentazione Emerson sono a sicurezza intrinseca e forniscono prestazioni affidabili fino a dieci anni. La sostituzione del modulo di alimentazione è semplice e può essere eseguita senza la rimozione del trasmettitore, consentendo di sostituire rapidamente i moduli di alimentazione sul campo, anche in aree pericolose. Come soluzione a sicurezza intrinseca, i moduli di alimentazione Emerson sono progettati con un robusto design per resistere ad ambienti difficili.​

Products

Famiglia di moduli di alimentazione Emerson

Confronta un campo di lavoro di soluzioni di alimentazione per adattarsi ai requisiti di strumentazione e di applicazione.

img

Modulo 701P SmartPower™ Emerson - Nero​

Il modulo di alimentazione nero è compatibile con la maggior parte delle apparecchiature wireless, inclusi molti strumenti di pressione, temperatura, livello, gas e discreti. Consigliato per la maggior parte delle applicazioni.

 

img

Modulo 701P SmartPower™ Emerson - Verde​

Il modulo di alimentazione verde è compatibile con i trasmettitori wireless della custodia in polimero, inclusi i trasmettitori acustici, di pressione e di temperatura selezionati. Consigliato per la maggior parte delle applicazioni.​

img

Modulo 701P SmartPower™ Emerson - Blu​

Il modulo di alimentazione blu presenta una tecnologia avanzata di gestione dell’alimentazione, aumentando la longevità del modulo e riducendo i costi di manutenzione. Si consiglia di utilizzare questo modulo di alimentazione per prolungare la durata dei trasmettitori ad alte prestazioni. È ideale per applicazioni che richiedono velocità di aggiornamento rapide o in aree con condizioni meteorologiche estreme. 

Domande frequenti

Nozioni di base sul modulo di alimentazione

Un modulo SmartPower™ Emerson è una fonte di alimentazione appositamente progettata per dispositivi da campo wireless industriali, progettata per garantire una lunga durata, sicurezza intrinseca e prestazioni affidabili in ambienti difficili. A differenza delle batterie standard, i moduli SmartPower sono dotati di una connessione meccanica a chiave che consente la sostituzione sicura in aree classificate come pericolose senza rimuovere il trasmettitore. La tecnologia wireless di Emerson include anche un pacchetto di elettronica intelligente che riporta la durata residua stimata al sistema host per la manutenzione predittiva. Sono disponibili tre opzioni di modulo, i moduli di alimentazione nero, verde e blu 701P, per soddisfare le tue esigenze applicative e di durata.

I moduli di alimentazione nero e verde 701P sono le offerte standard per il portafoglio di sensori pervasivi di Emerson. Il modulo 701P di alimentazione nero è compatibile con la maggior parte dei dispositivi wireless e ha una durata della batteria fino a 10 anni a seconda della velocità di aggiornamento del dispositivo, della topologia di rete e delle condizioni ambientali. Il modulo 701P di alimentazione verde è compatibile con i trasmettitori con custodia in polimero e ha una durata della batteria fino a 10 anni. Il modulo di alimentazione blue è consigliato per prolungare la durata dei trasmettitori ad alte prestazioni. Può facilmente sostituire il modulo di alimentazione nero nella maggior parte dei dispositivi e ha una capacità doppia per applicazioni ad alta intensità energetica. 

I moduli SmartPower™ hanno una durata massima di 10 anni, a seconda dell'applicazione. La durata della vita è influenzata principalmente da quattro fattori principali:

  • Velocità di aggiornamento — Velocità di aggiornamento più lente prolungano la durata della batteria (una velocità di aggiornamento di 60 secondi dura molto più a lungo di una velocità di 1 secondo)
  • Posizione di rete — i dispositivi che instradano i dati per molti router adiacenti consumano più energia e in genere hanno una durata più breve.
  • Temperatura ambiente — il caldo o il freddo estremi riducono la capacità.
  • Modulo di alimentazione e tipo di dispositivo — diversi tipi di dispositivi hanno requisiti di alimentazione diversi in base alla tecnologia del sensore e al tipo di misurazione. I moduli di alimentazione blu offrono una capacità doppia rispetto alle offerte di alimentazione standard e sono ideali per le applicazioni più impegnative.

Per un preventivo specifico per l'applicazione, utilizzare lo strumento di stima della durata del modulo di alimentazione Emerson online. Per gli OEM di automazione che progettano soluzioni wireless compatte, questi stessi dati aiutano a ottimizzare la velocità di aggiornamento e la selezione dei moduli per il budget energetico.

Sicurezza e sostituzione

Sì. I moduli SmartPower™ di Emerson sono certificati a sicurezza intrinseca in conformità a tutti i principali standard globali per aree pericolose:

  • FM (Stati Uniti)
  • CSA (Canada)
  • ATEX (Unione Europea)
  • IECEx (internazionale)

Il design meccanico a chiave e la custodia sigillata consentono una movimentazione e una sostituzione sicure in aree classificate come pericolose. 

Anche se sul mercato possono essere presenti altre fonti di alimentazione a sicurezza intrinseca, finché non sono elencate nel certificato di prodotto Emerson, non possono essere utilizzate senza invalidare l'approvazione per la sicurezza intrinseca dello strumento host. 

I moduli SmartPower™ sono progettati per una sostituzione rapida e sicura in aree pericolose senza interrompere il servizio del trasmettitore. Il collegamento meccanico a chiave impedisce un'installazione errata e il modulo di alimentazione può essere sostituito in meno di un minuto da un solo tecnico senza attrezzi. Gli allarmi del modulo a basso consumo vengono inviati al sistema host con giorni o settimane di anticipo, dando ai team di manutenzione il tempo di pianificare la sostituzione durante i cicli di routine.

Gestione del ciclo di vita

Utilizzare l'applicazione del modulo di alimentazione Plantweb™ Insight per centralizzare i dati del modulo di alimentazione su tutte le reti WirelessHART® in un unico pannello di controllo. L'applicazione offre indicazioni in tempo reale dello stato del modulo di alimentazione attraverso informazioni calcolate che includono la durata residua e totale stimata, lo stato del modulo di alimentazione e la temperatura critica stimata. Queste informazioni calcolate forniscono una panoramica dello stato del modulo di alimentazione e possono essere utilizzate per comprendere quando è necessario eseguire la manutenzione per evitare tempi di fermo del processo critici. 

Questa applicazione è importante per il monitoraggio delle risorse man mano che le infrastrutture wireless continuano a crescere. Questo progresso nella gestione delle batterie wireless industriali aiuta i team di manutenzione a passare dalla sostituzione reattiva all'assistenza pianificata e predittiva del ciclo di vita. Ulteriori informazioni sulle applicazioni Plantweb Insight.