Smart Echo Supervision™

Misure di livello affidabili fin dal primo giorno con la tecnologia di misura di livello a radar non contattivo Rosemount™.

Smart Echo Supervision in Rosemount Non-Contacting Radar Level Transmitters

Supera le sfide più comuni correlate alla misura di livello radar​

I trasmettitori di livello a radar non contattivo Rosemount sono dotati di una funzionalità brevettata denominata Smart Echo Supervision™ che individua e sopprime automaticamente le false riflessioni radar causate dalle ostruzioni interne.


Questo consente agli utenti di ottenere misure più affidabili, di acquisire fiducia nei dati sul livello, di ridurre le attività di manutenzione reattive e di operare in modo più efficiente.

Suona familiare?​

Molti dei problemi correlati alla misura del livello non sono causati dalla tecnologia in sé, ma da ciò che impedisce di vedere chiaramente la superficie del prodotto.​

Interni del serbatoio​

Agitatori, bobine o tubi potrebbero interferire con le misure.​

Letture instabili​

Le modifiche apportate al processo possono influire sulle prestazioni di misura.​

Configurazione dispendiosa in termini di tempo​

La messa in opera richiede più tempo del previsto.​

Risoluzione di problemi ricorrenti​

I dispositivi richiedono una messa a punto e una manutenzione continue.​

L'intelligenza dietro l'affidabilità delle misure​

Smart Echo Supervision™ è un algoritmo di elaborazione del segnale avanzato dei trasmettitori di livello a radar non contattivo Rosemount che monitora e valuta in modo costante l'eco all'interno del serbatoio. Anziché basarsi su una configurazione fissa, identifica in modo dinamico la superficie effettiva del prodotto, sopprimendo automaticamente i falsi echi causati da ostacoli, variazioni delle condizioni di processo e altre fonti di interferenza. ​

Grazie all'adattamento continuo alle diverse condizioni, Smart Echo Supervision aiuta a semplificare la messa in opera, ridurre gli interventi manuali e garantire l'affidabilità della misura per tutto il ciclo di vita del dispositivo.​

icon
Affidabilità delle misure ​

Ottieni misure del livello affidabili nonostante gli ostacoli all'interno dei serbatoi e le condizioni mutevoli dei processi.​

icon
Messa in opera rapida e configurazione semplificata​

Messa in opera in meno di 20 minuti senza regolazioni manuali.​

icon
Garantisci le prestazioni ​

Dedica meno tempo alla risoluzione dei problemi e più tempo alle operazioni.​

Capacità comprovate sul campo

Oltre 0
Applicazioni​

Utilizzato in oltre 10.000 installazioni in tutto il mondo, dove una misura del livello affidabile è fondamentale.​

< 0 min
Dall'installazione al rilevamento di misure affidabili

Installazione, cablaggio e messa in opera in meno di 20 minuti per una misura di livello rapida e affidabile.

Oltre 0
Industrie servite​

Utilizzo collaudato nei settori chimico, dell'energia, delle biotecnologie, minerario e in altre applicazioni impegnative.​

Risorse

Scopri come la Smart Echo Supervision di Emerson nei trasmettitori di livello a radar non contattivo aiuta i produttori ad avere più fiducia nelle misure.​

Domande frequenti

Smart Echo Supervision™ è una tecnologia di elaborazione del segnale integrata nei trasmettitori di livello a radar non contattivo Rosemount di Emerson che individua e filtra in modo automatico e dinamico le false riflessioni radar causate da strutture interne del serbatoio, come agitatori o posizioni degli ugelli. A tal fine:

  • Tracciamento di più echi: il trasmettitore monitora in continuo fino a dieci diversi echi radar contemporaneamente, comprese le riflessioni che rimbalzano sulle ostruzioni interne del serbatoio.
  • Valutazione dinamica in tempo reale: analizza il comportamento di ogni singola eco nel tempo al variare delle condizioni del serbatoio, dei livelli della superficie o delle configurazioni interne.
  • Classificazione e individuazione: l'algoritmo classifica ogni eco per rilevare quale si comporta più come un vero riflesso di una superficie di materiale o liquido.
  • Soppressione automatica: si aggancia all'eco che proviene dalla superficie del prodotto, sopprimendo dinamicamente tutti gli altri echi falsi o di rumore, senza richiedere alcuna configurazione manuale né l'uso di piastre deflettrici.

La tecnologia Smart Echo Supervision migliora l'affidabilità delle misure distinguendo automaticamente il riflesso della superficie reale del prodotto dai riflessi che interferiscono. La tecnologia valuta costantemente il comportamento dell'eco ed elimina i segnali indesiderati rimandati da ostruzioni interne o cambiamenti delle condizioni di processo, contribuendo a garantire misure del livello stabili e affidabili durante tutto il funzionamento.​

Gli errori di misura radar del livello sono spesso causati da falsi echi provenienti dalle strutture interne del serbatoio piuttosto che dal trasmettitore stesso. Agitatori, bobine, tubi, scale, diaframmi, ugelli posizionati in modo non corretto e altre ostruzioni del serbatoio possono creare riflessi che competono con il segnale reale della superficie del prodotto. Tradizionalmente si utilizzano piastre deflettrici per deviare queste riflessioni, ma la loro installazione può aggiungere costi, complessità e nuove fonti di interferenza. L'individuazione e la soppressione automatiche dei falsi echi aiutano a mantenere le misure affidabili senza queste ulteriori modifiche.

Sì. I trasmettitori di livello a radar non contattivo Rosemount con Smart Echo Supervision sono progettati per garantire l'affidabilità delle misure in serbatoi che contengono agitatori, bobine, tubi e altre strutture interne. Smart Echo Supervision sopprime automaticamente i falsi riflessi prodotti da queste ostruzioni e si concentra sul tracciamento della superficie reale del prodotto.​

No. Smart Echo Supervision gestisce in modo automatico gli echi indesiderati durante il normale funzionamento. A differenza degli approcci tradizionali, che possono richiedere la mappatura manuale dei falsi echi, lo svuotamento dei serbatoi o regolazioni ripetute, Smart Echo Supervision valuta in continuo i riflessi e sopprime automaticamente le interferenze. Il trasmettitore offre inoltre strumenti intuitivi qualora siano occasionalmente necessarie regolazioni manuali.​

La soppressione dei falsi echi è il processo di identificazione ed eliminazione dei segnali radar che non provengono dalla superficie del prodotto. Le strutture interne del serbatoio, come agitatori, scale, bobine e tubi, possono generare riflessi indesiderati che interferiscono con le prestazioni di misura. Smart Echo Supervision gestisce in modo automatico questo processo valutando e sopprimendo in continuo i falsi echi.​

I trasmettitori di livello radar possono perdere il tracciamento quando i falsi echi sono più forti dei riflessi reali della superficie del prodotto. Le modifiche apportate all'interno del serbatoio, incluse ostruzioni interne e condizioni di processo variabili, possono creare segnali concorrenti. Smart Echo Supervision aiuta a prevenire questo problema individuando e seguendo dinamicamente l'eco che si comporta più verosimilmente come la superficie reale del prodotto.​

Sì. Smart Echo Supervision riduce la necessità di svuotare il serbatoio per la mappatura dell'eco durante la messa in opera. Poiché la tecnologia valuta e sopprime in modo automatico i segnali indesiderati, gli utenti possono ottenere misure affidabili senza molte delle procedure di impostazione manuale associate alle installazioni radar tradizionali.​

Smart Echo Supervision riduce i tempi di messa in opera riducendo al minimo i requisiti di configurazione e messa a punto manuali. In combinazione con gli strumenti di messa in opera guidata, la tecnologia inizia automaticamente a valutare gli echi quando il trasmettitore viene configurato, aiutando gli utenti a stabilire misure affidabili in meno di 20 minuti nelle installazioni idonee.​

Smart Echo Supervision valuta in modo costante il comportamento dell'eco e si regola automaticamente al variare delle condizioni operative. Invece di affidarsi a una mappa degli echi fissa, la tecnologia rivaluta dinamicamente i segnali riflessi nel tempo per mantenere un tracciamento affidabile della superficie reale del prodotto.​

La tecnologia Smart Echo Supervision viene utilizzata in un'ampia gamma di settori dove è necessaria una misura di livello affidabile in applicazioni difficili. La tecnologia è stata applicata con successo nei campi delle lavorazioni chimiche, nella produzione di energia, nelle biotecnologie, nell'estrazione mineraria e in molti altri settori in cui ostruzioni interne o cambiamenti delle condizioni di processo possono influire sulle prestazioni di misura.​

Smart Echo Supervision è disponibile nelle soluzioni di misura di livello a radar non contattivo Rosemount. La tecnologia è presente nel portafoglio di radar Rosemount evidenziato in questa pagina, che include le soluzioni di misura di livello Rosemount 5408, Rosemount 3408, Rosemount 1208 e Rosemount 1408H.​