Misure di pressione precise e ripetibili
I banchi di prova per applicazioni aeronautiche richiedono una misurazione della pressione differenziale estremamente accurata per convalidare le prestazioni dei componenti, verificare l'integrità dei sistemi e garantire la conformità ai rigorosi standard di qualificazione nel settore aerospaziale. I rapidi cicli di pressione, le forti vibrazioni e le fluttuazioni di temperatura sottopongono a notevole stress la strumentazione, rendendo essenziali stabilità e durata dei sensori di pressione. I trasduttori di pressione differenziale Paine™, come il trasduttore di pressione differenziale Paine 210-60-090 e il trasduttore di pressione differenziale Paine 210-65-010, sono progettati per fornire misure precise e ripetibili in questi ambienti difficili. La loro struttura robusta e completamente saldata e l'elevata capacità di sovrapressione supportano un'acquisizione di dati affidabile per test idraulici, pneumatici e dei sistemi di alimentazione. Fornendo un monitoraggio costante della pressione differenziale, questi sensori di pressione per il settore aerospaziale aiutano a migliorare l'accuratezza dei test, ridurre i tempi di inattività e garantire una convalida sicura ed efficiente dei componenti aerospaziali.