Misurazione della pressione differenziale nei banchi di prova per il settore automotive

Grazie a dati accurati sulla pressione differenziale, ottimizza il design del sistema, verifica la qualità del prodotto e accelera lo sviluppo.

Stand for checking diesel injectors and pumps in a workshop

Progettati per resistere a condizioni di test aggressive

I banchi di prova per il settore automotive si basano sulla misurazione precisa della pressione differenziale per valutare le prestazioni, l'efficienza e l'affidabilità di componenti quali sistemi di alimentazione, circuiti idraulici e gruppi di trasmissione. Gli ambienti di test spesso prevedono cicli rapidi, pulsazioni ed esposizione a fluidi aggressivi, e richiedono pertanto sensori di pressione che mantengano stabilità e accuratezza a lungo termine. I trasduttori di pressione differenziale Paine™, come il trasduttore di pressione differenziale Paine 210-60-090 e il trasduttore di pressione differenziale Paine 210-65-010, sono progettati per resistere a condizioni di test aggressive e fornire misurazioni ripetibili e ad alta risoluzione. La loro struttura compatta e sigillata ermeticamente garantisce un funzionamento solido e una deriva minima per periodi di prova prolungati. Fornendo dati accurati sulla pressione differenziale, questi sensori di pressione per il settore automotive aiutano gli ingegneri a ottimizzare il design dei sistemi, verificare la qualità del prodotto e accelerare i cicli di sviluppo.