Misura accurata della conduttività nell'acqua ad alta purezza
La misura della conduttività nella produzione di idrogeno verde è una sfida a causa dell'accuratezza di misura richiesta nell'acqua ad alta purezza. La conduttività dell'acqua fornita allo stack di elettrolisi deve essere attentamente controllata a meno di circa 0,05 µS/cm per prevenire danni allo stack. Questa acqua ad alta purezza viene generata passando acqua deionizzata attraverso un filtro a due stadi prima di essere raccolta nel serbatoio separatore di ossigeno. Se la conduttività dell'acqua alimentata allo stack di elettrolisi supera la soglia target, essa viene deviata verso un filtro di ricircolo per la correzione o per lo scarico. Il sensore di conduttività Rosemount™ 400 con costante di cella di 0,01 offre una buona precisione in acqua ad alta purezza fino a 0,01 µS/cm.