Massima resistenza alla corrosione
La conduttività elettrica è la tecnica più economica per il rilevamento della purezza dell'oleum e dell'acido solforico, parametri critici utilizzati per controllare le condizioni di processo e salvaguardare l'apparecchiatura di processo nella produzione di acido solforico. La purezza dell'oleum è controllata misurandone la concentrazione di acido mediante un sensore di conduttività e regolando il rapporto di riciclaggio della torre dell'oleum. Allo stesso modo, la purezza dell'acido solforico viene controllata misurando la sua concentrazione acida con un sensore di conducibilità e regolando il rapporto di riciclo della torre dell'acido solforico. I tradizionali sensori di conduttività a contatto non sono da preferire per questa applicazione perché le loro parti metalliche sono corrose dall'acido solforico. Una scelta ideale per la maggior parte delle applicazioni di produzione di acido solforico è invece il sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 228, poiché non ha parti metalliche a contatto con il processo ed è disponibile in un corpo in Tefzel™ resistente alle sostanze chimiche progettato per resistere all'acido solforico corrosivo.