Resistenza a stratificazione e corrosione dei sensori di conduttività
La conduttività viene misurata negli scrubber a umido per gas per determinare quando l'acqua di scrubbing ha accumulato troppi solidi e deve essere eliminata e sostituita con acqua di reintegro. Inoltre, gli scrubber per batch spesso usano la conduttività invece del pH per monitorare l'efficacia dello scrubbing. Questo processo spesso ricopre i sensori di conducibilità e può causare corrosione. Il sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 228 è una buona scelta per la maggior parte degli scrubber a umido per gas. Nelle applicazioni in cui si forma un carico di particolato elevato, può essere preferibile utilizzare il sensore di conduttività toroidale Rosemount 226 ad ampio diametro o il sensore di conduttività toroidale Rosemount 242 (per casi estremi).