Superiore resistenza a corrosione e stratificazione
La conduttività viene utilizzata per monitorare la concentrazione di sostanze chimiche e controllarla regolando il rapporto tra acqua e acido o sostanza caustica. Le applicazioni di controllo della concentrazione chimica possono essere difficili da utilizzare per i sensori di conduttività poiché elevate concentrazioni di acido o di sostanze caustiche possono corrodere gli elettrodi metallici. In molte applicazioni di controllo della concentrazione, come per le soluzioni detergenti, l'acido o la soluzione caustica sono riciclati nel serbatoio di miscelazione per il controllo della concentrazione per il riutilizzo. Ciò può portare all'accumulo di solidi nella soluzione che può rivestire o intasare gli elettrodi sui sensori di conduttività a contatto, con il risultato di un rilevamento inaffidabile. Il sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 228 è una soluzione eccellente per la maggior parte delle applicazioni di controllo della concentrazione grazie alla sua superiore resistenza a corrosione e stratificazione rispetto ai sensori di conduttività contattiva.