Misura di livello di pressione differenziale in applicazioni altamente corrosive e con vuoto

I separatori possono ridurre i costi nelle applicazioni corrosive e con vuoto

Differential Pressure Level Measurement in Highly Corrosive & Vacuum Applications

Rivestimento durevole, resistente alla corrosione

La linea di separatori Rosemount™ 1199 è dotata di un rivestimento CorrosionShield che aiuta a risparmiare sui costi in applicazioni ad alta corrosività e con vuoto. I produttori di prodotti chimici possono affrontare guasti frequenti nelle misure di livello a causa della corrosione nelle applicazioni in vuoto. Il rivestimento della membrana CorrosionShield offre una soluzione più durevole e resistente alla corrosione, riducendo i guasti e migliorando l'efficienza operativa. Progettato per condizioni estreme, resiste al vuoto e a temperature fino a 260 °C. Le soluzioni di rivestimento possono contribuire a ridurre i costi di manutenzione, aumentare l'affidabilità e creare un risparmio sui costi.