Misura di portata in applicazioni bidirezionali

Ottenete misurazioni estremamente accurate in applicazioni chimiche difficili

chemical plant against blue sky

L'esclusivo design a cuneo fornisce una misura di portata accurata

Le applicazioni altamente viscose sono generalmente difficili da misurare con la tecnologia di portata tradizionale. Il misuratore a cuneo con design con separatore della flangia a incasso consente a un trasmettitore Rosemount 3051S di misurare con accuratezza queste portate difficili senza che il fluido ostruisca le linee primarie. L'elemento a cuneo simmetrico consente inoltre di misurare il flusso bidirezionale, in modo che gli utenti possano monitorare facilmente il flusso inverso.