Movimentazione più sicura dei fluidi di processo pericolosi
La gestione dei serbatoi di ammoniaca anidra presenta rischi elevati, sia per la salute del personale che per motivi di sicurezza del processo, ed è necessario prestare attenzione monitorando e controllando il livello dei serbatoi per evitare tracimazioni e fuoriuscite. L'ammoniaca può essere un composto molto difficile da misurare in modo affidabile, a causa della tendenza ai passaggi di stato tra liquido e vapore. Vapori pesanti possono attenuare il segnale del radar non contattivo e limitare il campo di rilevamento complessivo. Il trasmettitore radar a onda guidata per il livello Rosemount 5300 è la scelta consigliata per il controllo dei livelli dei serbatoi e la prevenzione delle tracimazioni, garantendo affidabilità delle misure e sicurezza dei processi.