Strumentazione di misurazione di livello robusta per lo stoccaggio di fertilizzanti polverosi
Molti fertilizzanti, tra cui il fosfato monoammonico (MAP) e il fosfato di diammonio (DAP), sono venduti in forma di granulato solido. Per garantire la qualità, questi fertilizzanti devono essere conservati in silo, contenitori o magazzini asciutti e ben ventilati. Per garantire una granulazione coerente, è essenziale controllare con precisione i livelli di umidità durante la produzione ed evitare problemi quali il caking. Inoltre, le soluzioni di misurazione di livello utilizzate in queste applicazioni devono essere sufficientemente robuste da consentire la gestione di ambienti in genere polverosi.