Misura di livello della polvere di cloruro di polivinile (PVC) immagazzinata in impianti di produzione di PVC

Misura in modo accurato i livelli di polvere di PVC nei sili di stoccaggio per monitorare attentamente l'inventario negli impianti di produzione di PVC.

Level Measurement of Stored Polyvinyl Chloride (PVC) Powder in PVC Production Facilities

Trasmettitori di livello radar affidabili e interruttori per sili di polvere di PVC

Il PVC ha una rilevanza significativa nell'industria della plastica. Un prodotto finale comune di un impianto di produzione di PVC è la polvere di PVC, che viene generalmente immagazzinata in grandi silo, ciascuno in grado di sostenere migliaia di tonnellate, fino a quando è pronta per la consegna o l'imballaggio.​

 

Il monitoraggio accurato dei livelli di inventario all'interno di questi silo è essenziale per l'efficienza operativa. Tuttavia, l'elevata quantità di polvere generata durante il processo di riempimento, le dimensioni ridotte delle particelle e la variabilità della riflessione superficiale rappresentano una sfida difficile da vincere per ottenere un controllo preciso delle scorte. Per questa applicazione si raccomandano quindi trasmettitori di livello radar a 80 GHz.