Soluzioni per la misura di livello che portano l'azienda nel futuro
Il mondo sta cercando fonti di energia più pulite e la domanda di utilizzo dell'idrogeno continua ad aumentare. Nella produzione di idrogeno verde, l'acqua viene separata da idrogeno e ossigeno a valle degli elettrolizzatori. Il livello del separatore di ossigeno e idrogeno deve essere tenuto sotto controllo per evitare tracimazioni. Si deve inoltre evitare la penetrazione di idrogeno e ossigeno nel sistema idrico. Gli operatori necessitano di soluzioni di misura di livello come il trasmettitore radar a onda guidata Rosemount 5300, che contribuisce a garantire misure affidabili e un funzionamento sicuro del processo di separazione. Il trasmettitore radar a onda guidata Rosemount 5300 è una soluzione ideale per il monitoraggio del livello dei separatori, garantendo una produzione di idrogeno affidabile e sicura.