Misurazione del pH negli impianti cloro-alcalini

Installare facilmente un sensore di pH realizzato appositamente per il rilevamento di materiali cloro-alcalini

Chlorine Caustic

Maggiore durata del sensore di pH in ambienti difficili

Il pH è un parametro critico per il controllo del processo e viene misurato in diversi punti del processo cloro-alcalino. La misurazione del pH è complessa, poiché i solidi precipitati nelle fasi di purificazione spesso ostruiscono la giunzione di riferimento del sensore di pH. Gli ioni dei metalli pesanti possono contaminare il riferimento del sensore di pH e le alte temperature abbreviano la durata di un sensore del pH. I sensori di pH/ORP Rosemount™ RBI sono progettati specificamente per resistere alle condizioni estreme dei processi cloro-alcalini. Più camere di isolamento dietro la giunzione di riferimento fungono da barriere per proteggere il riferimento interno dal contatto con sostanze chimiche contaminanti, mentre l'area alta della giunzione di riferimento mantiene il flusso elettrolitico necessario per un segnale del pH stabile.