Misurazione di portata e pressione per il controllo della densità del separatore

Misurazione di precisione per ridurre gli sprechi di prodotto.

electronic control panel and tank at a milk factory. equipment at the dairy plant

Ottieni la concentrazione di grasso desiderata con la strumentazione per portata e pressione

Nel processo di separazione il latte crudo viene separato in latte scremato e panna. In questo processo è fondamentale riuscire a misurare con precisione la concentrazione di portata e le portate istantanee sia del latte scremato che della panna.